EAC
Identifiant de lhomologation: B.00286/19UL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743-20150929Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Puissance | 600 V | 16 A | ||
Signal | 50 V | 4 A | ||
Données | 30 V | 1 A |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743-20150929Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Puissance | 600 V | 16 A | ||
Signal | 50 V | 4 A | ||
Données | 30 V | 1 A |