EAC
Identifiant de lhomologation: 19060508UL Listed
Identifiant de lhomologation: E335019-20140707Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Puissance | 30 V | 5 A | ||
Signal | 30 V | 2 A | ||
Données | 30 V | 1 A |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E335019-20140707Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Puissance | 30 V | 5 A | ||
Signal | 30 V | 2 A | ||
Données | 30 V | 1 A |