Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ST-5ES1N8AWK00S - Embases paroi avant
1619191

Embases paroi avant, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M17, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Idéal pour appareils compacts
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures