SF-7ES1N8A8LB2S - Connecteur de câble
1618209

Connecteur de câble, SPEEDCONNEC, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 12 mm ... 15 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Utilisation flexible : raccordement fiable de diamètres de câbles compris entre 7,5 mm et 18 mm
Versions surmoulées avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés