ST-17S1N8AH100S - Connecteur d'appareil face arrière
1613543

Connecteur d'appareil face arrière, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M17, nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, blindé: oui, nombre de pôles: 17, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage mural spécifique à l'application, disponible au choix avec filetage ou protection anti-torsion et contre-écrou
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures