VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C
-
Connecteur pour fibres optiques
1608045
Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Métal, type de raccordement: Push-Pull, sortie du câble: droit, coloris: argent
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) et chapitre 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
Type de produit | Connecteur de données (côté câble) |
Type | SC-RJ |
Nombre de pôles | 2 |
Enfichable | SCRJ |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Atténuation | ≥ 2 dB (Atténuation d’insertion) |
Support de transmission | FO |
Propriétés de transmission (catégorie) | MM |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Push-Pull |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 30 mm |
Longueur | 62,5 mm |
Coloris | argent |
Matériau | Métallique |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de l'embout | Alliage de cuivre |
Matériau du boîtier | Métal |
Matériau de surface du boîtier | nickelé |
Matériau joint d'étanchéité | TPE |
Matériau du joint torique | NBR |
Type | Fibres à revêtement plastique |
Diamètre extérieur du câble | 6,5 mm ... 9,5 mm |
Diamètre de fil | 2,2 mm |
Fils, diamètre | 2,2 mm |
Résistance à l'huile | oui |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Câble fibre optique | |
Nombre de fibres | 2 |
Fibre | 200/230 µm |
Type de fibre | PCF |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Atténuation | ≥ 2 dB (Atténuation d’insertion) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Résistance à l'huile | oui |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Résistance à l'huile | oui |
Normes/prescriptions | CEI PAS 61076-3-117 |
Référence | 1608045 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNOBA |
Product key | ABNOBA |
GTIN | 4046356131711 |
Poids par pièce (emballage compris) | 74,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 70,84 g |
Numéro du tarif douanier | 85367000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
SCIP | f19f0730-faff-49ed-9cf9-80d90c48c1e1 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2