UC-000000080DU
-
Boîtier pour connecteur circulaire
1606030
Boîtier pour connecteur circulaire, série: UC, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 2 mm... 14,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date