Élément de contact
Avec la technique de raccordement QUICKON, les fils peuvent être connectés par un simple pivotement du tournevis. Le fil n'a pas besoin d'être préalablement isolé ! Ceci permet de gagner 60 % de la durée de raccordement !
HC-B 24-ESTQ-2,5
-
Élément de contact
1605640
Élément de contact, nombre de pôles: 24+PE, taille: B24, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2
Informations détaillées concernant le produit
CSA
Identifiant de lhomologation: 013631_6233_01cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976Produits compatibles
Avantages
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373