RC-Z2398 - Serre-câble et adaptateur de blindage
1604462

Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 5,2 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC, RC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit