RC-Z2064 - Cache de protection métallique
1604232

Cache de protection métallique, M23, indice de protection: IP67, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit