RC-59P2000 - Contact à sertir
1603498

Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 2 mm, section raccordable: 0,75 mm2 ... 1 mm2, matériau de contact: CuZn , Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241632

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée