RC-22S2300 - Contact à sertir
1603330

Contact à sertir, Connecteur femelle, roulés, diamètre de contact: 1 mm, section raccordable: 0,22 mm2 ... 0,56 mm2, matériau de contact: Alliage de Cu , L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée
Démarrage variable de la production par automatisation totale ou partielle