HCC 4-F - Isolant femelle
1600001

Isolant femelle, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 25 A, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 10, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dispositif antitraction robuste pour les éléments mâles et femelles
Protection contre les contacts accidentels avec les doigts, même en position non inséré