RC-12P1NC20000 - Élément de contact
1597660

Élément de contact, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, série: RC, TU, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit