RC-12P1N120000 - Élément de contact
1596856

Élément de contact, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, Cône de soudage, série: RC, CA, NC, RM, TU, UC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles