RC-0000000E000 - Boîtier pour connecteur circulaire
1592813

Boîtier pour connecteur circulaire, série: RC, droit, Verrouillage à vis, M23, Joint torique radial, blindé: oui, epaisseur de paroi min.: 3 mm, epaisseur de paroi max.: 10,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles