RC-000000080FZ - Boîtier pour connecteur circulaire
1592680

Boîtier pour connecteur circulaire, série: RC, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, blindé: non, plage de diamètre de câble: 2 mm... 10,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles