RC-00000002200
-
Boîtier pour connecteur circulaire
1592574
Boîtier pour connecteur circulaire, série: RC, droit, Verrouillage à vis, M23, Joint plat, blindé: oui, cote de bride: 25 mm x 25 mm, epaisseur de paroi min.: 1 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date