HC-HS 2-D7-ESTS
-
Élément de contact
1586277
Élément de contact, nombre de pôles: 2+PE, taille: D7, contacts de puissance: 2, Mâle, Raccordement vissé axial, 400 V, 40 A, 4 mm2 ... 10 mm2, application: Puissance
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Pour boîtier HC-D7, raccordement axial 2,0 mm, clé à six pans creux |
Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Généralités | Pour manipuler le raccordement vissé axial, il faut une clé Allen de 2 mm (pour les conducteurs souples uniquement) |
Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
Remarque concernant la connectique axiale : Uniquement pour fils flexibles. Les sections de conducteur indiquées se rapportent à la section géométrique du câble utilisé. L'utilisation de câbles dont la section géométrique diffère considérablement de la section nominale du câble doit être contrôlée avant l'emploi. Le logement de raccordement de la connectique axiale à vis est conçu pour les câbles à faible diamètre selon VDE 0295 classe 5. Les structures de ligne différentes (p.ex. lignes de classe 6) sont à contrôler avant utilisation. Instructions de montage Avant le début du montage, il convient de s'assurer que la vis conique est entièrement dévissée (l'alvéole est ouverte). Il est interdit de torsader les câbles. Les fils doivent être insérés jusqu'à la butée dans l'alvéole de contact (jusqu'à ce que l'isolation se trouve contre le contact). Maintenir le fil en position et le serrer à l'aide d'une clé Allen. L'extrémité du fil doit être sectionnée avant de procéder à un nouveau raccordement. Le resserrage de la vis de raccordement n'est autorisé qu'une seule fois afin d'éviter une rupture de fil. Afin d'éviter tout endommagement au niveau du contact, le fil / le câble doit être absorbé mécaniquement à une distance convenable par rapport au point de jonction (p. ex. pour l'utilisation dans une découpe en tôle). La norme DIN VDE 0100-520:2003-06 contient des indications pour une exécution correcte. Les raccordements non utilisés doivent être serrés au couple de serrage maximal. |
|
Vis à 6 pans creux | SW2,0 |
Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
Série | HC-HS |
Application | Puissance |
Type | D7 |
Nombre de pôles | 2 |
Enfichable | 2+PE |
Numérotation des contacts | 1 - 2 |
Nombre de contacts de puissance | 2 |
Type de matériau du contact | tourné |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Dessin coté |
|
Largeur | 21 mm |
Hauteur | 40 mm |
Longueur | 21 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre de contact | 4 mm |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé axial |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 4 mm² ... 10 mm² (Les indications de la section transversale se réfèrent à la section géométrique du câble utilisé) |
Section raccordable AWG | 10 ... 8 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC) |
1,8 Nm | |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm +1 mm |
Tension de référence (III/3) | 400 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Courant de référence | 40 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
Spécifications concernant l'exécution et les essais | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
CEI 60352 | |
Essais | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
CEI 60352 |
Référence | 1586277 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ABJ |
Product key | AF7ABJ |
GTIN | 4046356410229 |
Poids par pièce (emballage compris) | 23,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 23,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | b1f08ca5-21ba-4986-8c25-db79b7fb01da |
Produits compatibles
Avantages
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2