HC-HS 2-D7-EBUS - Élément de contact
1586264

Élément de contact, nombre de pôles: 2+PE, taille: D7, contacts de puissance: 2, Connecteur femelle, Raccordement vissé axial, 400 V, 40 A, 4 mm2 ... 10 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373