Élément de contact
sans protection de fil, avec vis d'étanchéité IP65
HC-A04-I-UT-M
-
Élément de contact
1585236
Élément de contact, nombre de pôles: 4+PE, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement vissé, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2
Informations détaillées concernant le produit
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 18 A | - 14 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 24 A |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 24 A |
Produits compatibles
Avantages
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373