HC-A03-I-UT-F - Élément de contact
1585223

Élément de contact, nombre de pôles: 3+PE, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373