HC-K 6/0-ESTS - Élément de contact
1580538

Élément de contact, nombre de pôles: 6+PE, taille: B16, contacts de puissance: 6, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement vissé, 1000 V, 80 A, 6 mm2 ... 16 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373