SACC-DSI-MS-17CON-L180 SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1559961

Connecteur d'appareil face arrière, 17-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, A-codage, Soudage à la vague

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage