SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR
-
Anneau de câble multiconducteurs
1559893
Câble principal pour répartiteurs pour capteurs/actionneurs, avec conducteur PE, non blindé, matériel PUR/PVC, 19 pôles, 16 x 0,50 mm2 et 3 x 1,00 mm2, longueur : 200 m en tambour