Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-MS-12PCON SCO - Connecteur
1559592

Connecteur, Universel, 12-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, Raccordement rapide Piercecon®, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5,4 mm ... 8,2 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Raccordement Piercecon® : densité de contacts maximale du connecteur à équiper
Gain de place – avec les connecteurs multipolaires