SACB-8/16-L- 5,0PVC FB
-
Boîtier répartiteur
1555541
Boîtier répartiteur, application : Industrie agro-alimentaire, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Acier inoxydable, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, codage: A, affectation des prises: double, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PVC, longueur du câble: 5 m, blindage: non
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement