SACC-M 8MR-4CON-M - Connecteur
1554209

Connecteur, Universel, 4-pôles, connecteur mâle coudé M8, codage: A, Raccordement soudé, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 3,5 mm ... 5 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés