SAC-8P-M12MS/10,0-940/M12FS
-
Câble préconfectionné pour bus
1554034
Câble préconfectionné pour bus, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 10 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801), 1 Gbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Intensité nominale IN | 2 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 1 Gbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Nombre de pôles | 8 |
Type de codage | A (Standard) |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Nombre de pôles | 8 |
Type de codage | A (Standard) |
Longueur du câble | 10 m |
Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 47 kg/km |
Style UL AWM | 20963 (80 °C / 30 V) |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Type | Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B] |
Structure du conducteur | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 4x 2x 0,14 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 0,96 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,40 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE moussé |
Fil, coloris | blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun |
Epaisseur gaine extérieure | 1,05 mm |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 4 paires en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 70 % |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
Résistance de liaison | ≤ 100,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
Résistance de boucle | ≤ 290,00 Ω/km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
Capacité de la ligne | 48 nF/km (pour 1 kHz) |
Tension nominale câble | ≤ 100 V |
Tension d'essai fil/fil | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 26 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 52 mm |
Résistance à la traction | ≤ 100 N |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 71,3 dB (pour 1 MHz) |
62,3 dB (pour 4 MHz) | |
56,3 dB (pour 10 MHz) | |
53,2 dB (pour 16 MHz) | |
51,8 dB (pour 20 MHz) | |
48,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
44,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
41,3 dB (pour 100 MHz) | |
Paradiaphonie cumulée (PSNEXT) | 62,3 dB (pour 1 MHz) |
53,3 dB (pour 4 MHz) | |
47,3 dB (pour 10 MHz) | |
44,2 dB (pour 16 MHz) | |
42,8 dB (pour 20 MHz) | |
39,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
35,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
32,3 dB (pour 100 MHz) | |
Affaiblissement de régularité (RL) | 23 dB (pour 4 MHz) |
24,1 dB (pour 8 MHz) | |
25 dB (pour 10 MHz) | |
25 dB (pour 16 MHz) | |
25 dB (pour 20 MHz) | |
23,6 dB (pour 31,25 MHz) | |
21,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
20,1 dB (pour 100 MHz) | |
Effet d'écran | 3,2 dB (pour 1 MHz) |
6 dB (pour 4 MHz) | |
9,5 dB (pour 10 MHz) | |
12,1 dB (pour 16 MHz) | |
13,6 dB (pour 20 MHz) | |
17,1 dB (pour 31,25 MHz) | |
24,8 dB (pour 62,5 MHz) | |
32 dB (pour 100 MHz) | |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
Résistance à l'huile | selon EN 60811-2-1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
Température ambiante (montage) | -20 °C ... 80 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -10 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1554034 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CMI |
Product key | AF1CMI |
GTIN | 4046356161879 |
Poids par pièce (emballage compris) | 507,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 489,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 8,54 kg CO2e |
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2