Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Connecteur pour électrovannes
1553886

Connecteur pour capteurs/actionneurs, 4 pôles, connecteur pour EV type A, raccordement QUICKON, avec LED rouge, section de raccordement de 0,34 à 0,75 mm2, avec entrée de câble pour câble rond de 5,6 à 9 mm

Informations détaillées concernant le produit