SACC-M12FSD-4Q SH - Connecteur de données
1553611

Connecteur de données, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, codage: D, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement