SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
-
Traversée d'armoire
1551697
Traversée pour armoire électrique pour capteur et actionneur, connecteur mâle sur connecteur femelle, 8 pôles, M12, blindé, montage vissé bipolaire avec filetage M16
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
Type de montage | Montage bipolaire (M16 x 1,5) |
Couple de serrage | 3 Nm ... 4 Nm (Côté châssis) |
Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | FKM |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V |
Intensité nominale IN | 2 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 100 |
Raccordement 1 | |
Type tête | Connecteur mâle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M12 |
Détrompage | A |
Raccordement 2 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M12 |
Détrompage | A |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 85 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) (Pose fixe) | -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -25 °C ... 85 °C (Câble, pose souple) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 85 °C (câble, pose fixe) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
Référence | 1551697 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABQFAA |
Product key | ABQFAA |
GTIN | 4046356156202 |
Poids par pièce (emballage compris) | 31,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 31 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 07adc8a8-6e40-4a91-a175-02299a723333 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2