SAC-4P-10,0-950/M 8FS
-
Câble préconfectionné pour bus
1543317
Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M8, codage: A, longueur de câble: 10 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Type de capteur | INTERBUS |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Système de bus | INTERBUS |
Type de signal/catégorie | INTERBUS |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Tension d'essai | 800 V |
Support de transmission | Cuivre |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Brochage | |
Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Femelle) | RD (0,34 mm²) |
3 (Femelle) | BU (0,34 mm²) | |
2 (Femelle) | YE (0,14 mm²) | |
4 (Femelle) | GN (0,14 mm²) |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Version | extrémité libre |
Longueur du câble | 10 m |
INTERBUS [950] | |
Poids de gaine | 41 kg/km |
Style UL AWM | 20963 (80 °C / 30 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | INTERBUS [950] |
Structure du conducteur | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,15 mm |
AWG alimentation en tension | 22 |
Section de câble | 2x 0,14 mm² (Ligne de signal) |
2x 0,34 mm² (Alimentation) | |
1x 0,38 mm² (Cordon de repère) | |
Diamètre de fil avec isolant | 0,97 mm (Ligne de signal) |
1,25 mm (Alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 5,20 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | rouge-bleu, vert-jaune |
Epaisseur isolement | 0,24 mm (Isolant de fil ligne signal) |
0,25 mm (Isolant de fil alimentation en tension) | |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,75 mm |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Type de blindage de paire | Feuille en polyester recouverte d'alu |
Câblage total | 2 paires autour d'un cordon de repère au milieu en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | ≤ 150 Ω/km (Ligne de signal) |
≤ 58 Ω/km (Alimentation) | |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km |
Impédance caractéristique | 75 Ω ±10 Ω (Ligne de signal) |
55 Ω ±10 Ω (Alimentation) | |
Tension nominale câble | ≤ 100 V |
Tension d'essai fil/fil | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 7,5 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 26 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 39 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 1000000, Rayon de courbure: 110 mm, Course: 6 m, Vitesse de déplacement: 4 m/s, Accélération: 4 m/s² |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-40 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Référence | 1543317 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1BJA |
Product key | AF1BJA |
GTIN | 4046356097475 |
Poids par pièce (emballage compris) | 431 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 415,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 4,703 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Câble d'alimentation pour tension d'actionneur
Câble préconfectionné pour tension d'alimentation et signal de bus
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2