SACC-MR-5CON-PG 7-M SCO - Connecteur
1542994

Connecteur, Universel, 5-pôles, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage: A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Laiton, nickelé, presse-étoupe Pg7, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 6 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts