SACC-E-M5FS-4CON-M5/0,5
-
Embases paroi avant
1530618
Embases paroi avant, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M5, A-codage, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,14 mm2, Cordon TPE
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale