Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-E-M5MS-4CON-M5/0,5 - Embases paroi avant
1530595

Embases paroi avant, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M5, A-codage, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,14 mm2, Cordon TPE

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale