SACC-E-M5MS-3CON-M5/0,5 - Embases paroi avant
1530582

Embases paroi avant, 3-pôles, Connecteur mâle, droit, M5, A-codage, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,14 mm2, Cordon TPE

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale