SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO
-
Câble préconfectionné pour bus
1517961
Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-pôles, PUR exempt d'halogène, vert RAL 6017, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: B, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: B, longueur de câble: 0,5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Type de capteur | INTERBUS |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | B |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Système de bus | INTERBUS |
Type de signal/catégorie | INTERBUS, 16 Mbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 16 Mbit/s |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Brochage | |
Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Connecteur) | YE (DO) | 1 (Femelle) |
2 (Connecteur) | GN (DO) | 2 (Femelle) | |
3 (Connecteur) | GY (DI) | 3 (Femelle) | |
4 (Connecteur) | PK (DI) | 4 (Femelle) | |
5 (Connecteur) | BN (GND) | 5 (Femelle) |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
Nombre de pôles | 5 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | B (inverse) |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC |
Nombre de pôles | 5 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | B |
Longueur du câble | 0,5 m |
INTERBUS [900] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 70 kg/km |
Nombre de pôles | 6 |
Blindé | oui |
Type | INTERBUS [900] |
Structure du conducteur | 3 x 2 x 0,22 mm² |
Vitesse du signal | 0,66 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 3x 2x 0,22 mm² |
Diamètre extérieur du câble | 8,00 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6017 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | vert-jaune, blanc-marron, gris-rose |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 3 paires en direction de l'âme |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
Résistance de liaison | < 250,00 mΩ/m (pour 30 MHz) |
Résistance de boucle | ≤ 159,80 Ω/km |
Impédance caractéristique | 120 Ω ±20 % (à 64 kHz) |
100 Ω ±15 % (pour 1 MHz) | |
Capacité de la ligne | ≤ 60 nF/km (à 800 Hz) |
Tension nominale câble | 250 V (Valeur de crête, par pour courants forts) |
Tension d'essai fil/fil | 1500 Veff |
Tension d'essai fil/blindage | 1000,00 Veff |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 7,5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 15 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 60 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 120 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 120 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 1,6 m/s, Accélération: 3,2 m/s² |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | ≥ 61 dB (à 772 kHz) |
≥ 59 dB (pour 1 MHz) | |
≥ 55 dB (pour 2 MHz) | |
≥ 50 dB (pour 4 MHz) | |
≥ 46 dB (pour 8 MHz) | |
≥ 44 dB (pour 10 MHz) | |
≥ 41 dB (pour 16 MHz) | |
≥ 40 dB (pour 20 MHz) | |
Effet d'écran | ≤ 15 dB/km (à 256 kHz) |
≤ 24 dB/km (à 772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (pour 1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (pour 4 MHz) | |
≤ 84 dB/km (pour 10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (pour 16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (pour 20 MHz) | |
Résistance à la propagation des flammes | selon VDE 0472 Partie 4, Type de contrôle B |
selon CEI 60332-1 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Référence | 1517961 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CKB |
Product key | AF1CKB |
GTIN | 4017918968083 |
Poids par pièce (emballage compris) | 74,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 72 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,444 kg CO2e |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2