SACC-M12MS-8CON-PG 9-SH - Connecteur
1511857

Connecteur, Universel, 8-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement