RCK-TGUM/BL16+3/20,0PUR-U
-
Câble multiconducteur
1506998
Câble multiconducteur, application : Boîte de capteurs/actionneurs, nombre de pôles: 19, affichage d'état: non; racc. câble multicond.: Prise de raccordement M23, longueur du câble: 20 m, blindage: non, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Le câble principal est prévu pour les répartiteurs pour capteurs/actionneurs avec raccord enfichable M23. |
Type de produit | Câble principal préconfectionné |
Application | Boîte de capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 19 |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC |
Type de raccordement | Connexion fixe |
Présence d'un affichage d'état | non |
Matériau Boîtier | PUR |
Matériau contact côté câble multiconducteur | Alliage de Cu |
Matériel porte-contacts côté câble multiconducteurs | PA |
Matériau surface de contact côté câble multiconducteur | plaqué or |
Longueur du câble | 20 m |
PUR/PVC noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 183,7 kg/km |
Style UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 19 |
Blindé | non |
Type | PUR/PVC noir [PUR] |
Structure du conducteur ligne de signal | 28x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 20 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 56x 0,15 mm |
AWG alimentation en tension | 17 |
Section de câble | 16x 0,5 mm² (Ligne de signal) |
3x 1 mm² (Câble d'alimentation) | |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,1 mm (Ligne de signal) |
2,1 mm ±0,1 mm (Câble d'alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 10,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, bleu, vert/jaune, blanc, vert, jaune, gris, rose, rouge, noir, violet, gris/rose, rouge/bleu, blanc/vert, marron/vert, blanc/jaune, jaune/marron, blanc/gris, gris/marron |
Épaisseur gaine intérieure | ≥ 0,15 mm |
Epaisseur gaine extérieure | ≥ 0,76 mm |
Câblage total | fils regroupés en couches |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 2000 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 7,5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 79 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 105 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 1500000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 2 m, Vitesse de déplacement: 2 m/s |
Résistance à la propagation des flammes | selon DIN EN 50265 |
Résistance à l'huile | selon VDE 0472 partie 803 |
Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants |
Propriétés particulières | exempt de silicone |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C (pour pose fixe) |
Référence | 1506998 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 2 Unité(s) |
Clé de vente | ABRDCA |
Product key | ABRDCA |
GTIN | 4017918883782 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3 786,935 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 3 786,935 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b48f97d5-c2ba-49ec-a195-bf811d315642 |
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2