SACC-M 8FS-3CON-M-SH - Connecteur
1506927

Connecteur, Universel, 3-pôles, blindé, connecteur femelle droit M8, codage: A, Raccordement soudé, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 3,5 mm ... 5 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement