SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR
-
Anneau de câble multiconducteurs
1503360
Câble principal pour répartiteurs pour capteurs/actionneurs, avec conducteur PE, non blindé, matériel PUR/PVC, 15 pôles, 12 x 0,50 mm2 et 3 x 1,00 mm2, longueur : 50 m