Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Anneau de câble multiconducteurs
1503344

Câble principal pour répartiteurs pour capteurs/actionneurs, avec conducteur PE, non blindé, matériel PUR/PVC, 11 pôles, 8 x 0,34 mm2 et 3 x 0,75 mm2

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles