SACC-M16FS-14CON-M
-
Connecteur
1500554
Prise de raccordement M16, 14 pôles, à raccordement à souder, configuration libre, droite, pour section de câble de 6,0 mm à 8,0 mm
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Nombre de pôles | 14 |
Blindé | non |
Détrompage | non |
Largeur | 18,5 mm |
Hauteur | 18,5 mm |
Longueur | 62 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 0,25 mm |
Matériau Douille filetée | Zinc injecté |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PBT |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement soudé |
Tension nominale UN | 60 V DC (Catégorie de surtension I / Degré de pollution 1) |
32 V AC (Catégorie de surtension II / Degré de pollution 2) |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M16 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -30 °C ... 95 °C |
Référence | 1500554 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF3ZDX |
Product key | AF3ZDX |
GTIN | 4017918609641 |
Poids par pièce (emballage compris) | 56,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 56,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6b2430e2-11f8-4795-8a55-9ca4a998973b |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 1,774 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2