Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-E-M 8MS-3CON-M8/0,5 - Embases paroi avant
1500334

Embases paroi avant, 3-pôles, Connecteur mâle, droit, M8, A-codage, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,25 mm2, Cordon PVC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme