SACC-SQ-M12MS-4CON-20-L180 - Embases paroi avant
1456417

Embases paroi avant, Universel, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, A-codage, Soudage à la vague, 0,34 mm2, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Tous les schémas de pôles actuels pour la transmission de signaux et de puissances avec un design uniforme
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage