SACC-MINMS-5CON-PG16/2,5 - Connecteur
1456239

Connecteur, Universel, 5-pôles, connecteur mâle droit 7/8"-16UNF, codage: A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg16, diamètre extérieur du câble 12 mm ... 14 mm, Contact 3 à fermeture

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts