SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1453339
Câble pour capteurs/actionneurs, 2-pôles, PUR, gris RAL 7001, connecteur mâle droit M8, sur Connecteur de vanne Festo ZC, avec 1 LED, Câblage: Circuit de protection et réduction du courant de maintien, longueur de câble: 1,5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs avec connecteurs de vanne |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 2 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,2 Nm (Connecteur mâle M8) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier du connecteur pour électrovanne | PA |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Sn |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Intensité nominale IN | 4 A |
Valeurs caractéristiques connecteur de vanne | |
Vis de fixation | M2 |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | 1 LED |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M8 |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
TPU GF (Porte-contacts) | |
TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur de vanne Festo ZC |
Matériau | CuSn (Contact) |
Sn (Surface des contacts) | |
PA (Boîtiers) | |
Circuit de protection | Circuit de protection et réduction du courant de maintien |
Longueur du câble | 1,5 m |
PUR gris [PUR] | |
Dessin coté |
|
Nombre de pôles | 2 |
Blindé | non |
Type | PUR gris [PUR] |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 2x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 3,40 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Fil, coloris | noir, noir |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 50 °C (câble, pose fixe) |
-10 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur pour électrovanne) | -10 °C ... 50 °C (Connecteurs pour électrovanne) |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Référence | 1453339 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1DWA |
Product key | AF1DWA |
GTIN | 4046356550949 |
Poids par pièce (emballage compris) | 24,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 24,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 2,583 kg CO2e |
Produits compatibles
-
PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture 1430857
-
UCT-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
TSD 02 SAC - Tournevis dynamométrique 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Outil 1208461
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Câble de raccordement spécial pour vannes Festo de type KMYZ9
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2