Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CC-1,0-ST-0,34-MS AU - Contact à sertir
1452356

Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 1 mm, section raccordable: 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, matériau de contact: CuZn , Cet article est en cours de conversion. Alternative sans plomb selon RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1%), possible sur demande à l'avance.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée