SACC-MCI-M12MS-8CON - Porte-contacts
1440928

Porte-contacts, 8-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, A-codage, Raccordement à sertir, 0,25 mm2

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Confection sur le terrain aisée : connecteur d'appareils pour un montage rapide sur place
Porte-contacts à confectionner librement ou avec torons prééquipés disponibles
Tous les schémas de pôles actuels pour la transmission de signaux et de puissances avec un design uniforme